欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

  • 2022.08.08 09:27:18
  • 米思米
  • 5279

在本期中,以采用了角接触球轴承和深沟球轴承的芯轴为对象,针对消除滚珠轴承轴向松动的蝶形弹簧结构,对蝶形弹簧的弹簧强度计算方法进行讲解。

图1.蝶形弹簧的外观照片

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

在上一期中,介绍了将承受轴向和径向载荷的角接触球轴承组合轴承和承受径向载荷的深沟球轴承配置在两端,用于进行高精度旋转的旋转体的结构,而利用弹簧消除轴向松动的方法如图2所示。

图2.利用弹簧消除轴向松动的旋转体结构

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

这种结构是在组合角接触球轴承的外圈和固定座之间放置一个碟形弹簧,通过弹簧位移产生所需的载荷,外圈始终受到这一载荷的推顶,从而消除松动。在这种结构中,当在旋转轴的同一方向上施加大于该弹簧力的力时,就会发生位移。

碟形弹簧的外观照片如图1所示,其规格如图3所示。从中根据轴承的尺寸,期望载荷,蝶形弹簧个数以及轴方向的尺寸选择蝶形弹簧。

图3.碟形弹簧尺寸等参数值

重载用H

外径
  Da

内径
  Di

板厚
  t

板厚
  t'

挠度
  h

全长
  H。

f=0.25h

f=0.5h

f=0.75h

f=h

P

f

δⅡ

P

f

δⅡ

P

f

δⅡ

P

f

δⅡ

25

12.2

1.6


0.55

2.15

127

0.138

47.2

247

0.275

99.2

361

0.413

156

473

0.55

218

28

14.2

1.6


0.65

2.25

126

0.163

41.2

242

0.325

87.8

351

0.488

140

456

0.65

197

31.5

16.3

1.75


0.7

2.45

142

0.175

38.6

272

0.35

82.1

395

0.525

131

514

0.7

184

35.5

18.3

2


0.8

2.8

190

0.2

39.5

365

0.4

85

530

0.6

135

689

0.8

190

40

20.4

2.25


0.9

3.15

239

0.225

39.9

458

0.45

84.9

664

0.675

135

863

0.9

190

45

22.4

2.5


1

3.5

283

0.25

38.7

543

0.5

82.3

788

0.75

131

1025

1

185

50

25.4

3


1.1

4.1

435

0.275

42.9

840

0.55

90.7

1224

0.825

143

1599

1.1

201

56

28.5

3


1.3

4.3

423

0.325

37.1

806

0.65

79.6

1163

0.975

127

1506

1.3

181

63

31

3.5


1.4

4.9

550

0.35

39.2

1055

0.7

83.4

1531

1.05

133

1991

1.4

187

71

36

4

3.75

1.6

5.6

783

0.4

33.5

1470

0.8

73

2092

1.2

119

2729

1.6

186

80

41

5

4.7

1.7

6.7

1246

0.425

38.9

2376

0.85

83.1

3425

1.275

133

4487

1.7

204

90

46

5

4.7

2

7

1195

0.5

32.7

2248

1

71.1

3199

1.5

115

4165

2

176

100

51

6

5.6

2.2

8.2

1842

0.55

36.2

3433

1.1

78.2

4909

1.65

126

6404

2.2

195


叠加使用时,必须按叠加法计算弹簧常数,弹簧常数的计算方法如图4所示。

图4.蝶形弹簧的叠加形状与弹簧常数

蝶形弹簧叠加状态

弹簧常数(N/mm)

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

K

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

K/2

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

2K

参考资料

株式会社东京发条制作所《蝶形弹簧(8)标准尺寸与载荷(东发标准弹簧系列规格表使用说明书)》

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)


米思米

米思米


 

关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

Ø  蝶形弹簧

关联内容

Ø  滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

Ø  利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

Ø  利用螺母和菊花垫圈固定轴承(使用方法)

Ø  压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

Ø  芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities